(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนกแบบกลอน แรงดันในการแคลมป์สูงสุด 3,180 N สามารถเลือกตัวผลิตภัณฑ์แบบเหล็กหรือเหล็กกล้าได้ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตจากไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือแคลมป์ปีกนก นอกเหนือจากการผลิต OEM แล้ว ยังมีสำนักงานในยุโรปและอเมริกาเหนือ มียอดขายที่เติบโตขึ้นและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ชนิด | ประเภท ความตึง | แรงขันแน่น(N) | 3180 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-431M ในชุด แคลมป์ปีกนก - แบบกลอนล็อค - ฐานหน้าแปลน ตะขอรูปตัว J GH-431M / GH-431-SS
รหัสสินค้า |
---|
GH-431-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|
฿ 780.41 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง