1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์นิวเมติกส์ แนวตั้งGH-10101-A

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์นิวเมติกส์ แนวตั้งGH-10101-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,864.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีข้อผิดพลาดบางประการในเนื้อหาของแค็ตตาล็อก
    (ความผิดพลาด)แรงยึดแคลมป์ (N) MAX
    (การแก้ไข)แรงยึดแคลมป์ (N)

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่จัดทำโดย MISUMI-VONA นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียเลือก วัตถุ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ตัวอย่างการใช้งานผู้ผลิต ชาวไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2517บริษัท ส่วนใหญ่ผลิตที่ แคลมป์ยึด สลับนอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วผู้ผลิตจากญี่ปุ่นและต่างประเทศยังขยาย ฐานวาง การผลิตในยุโรปและอเมริกาเหนือผู้ ผู้ผลิต จิ๊ก ชั้นนำทั่วโลก

รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และการ ดรออิ้งบอกขนาด

แคลมป์นิวเมติกส์ แนวตั้ง GH-10101-A
แคลมป์นิวเมติกส์ แนวตั้ง GH-10101-A

หน่วย: มม

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุน
ที่จัดมา
Flanged
แหวนรอง
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางอากาศ
ขนาด
กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
ความดันลม กระบอกสูบ สูงสุด
(กก. / ซม. ²)
รายการเสริม 
เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก
GH-10101-A50820.28FC-053708-LPFW-1001/8PT2010MT-22
รหัสสินค้า
GH-10101-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,864.41

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มือจับ ความจุโฮลดิ้ง(kN) 500 แรงยึดแคลมป์ ใช้งาน(N) 10000
วัสดุ SS400 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ฐานหน้าแปลน ประเภทของ ปลาย สกรู สลักเกลียว ด้วย ยาง
การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-10101-A ในชุด แคลมป์นิวเมติกส์ แนวตั้งGH-10101-A