(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันก่อตั้งเมื่อปี 1974 บริษัทผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกเหนือจากการผลิตสินค้าของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นผู้ผลิต OEM ทั้งระดับประเทศญี่ปุ่นและระดับสากล ทั้งปัจจุบันยังขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจิ๊กชั้นนำระดับโลก
GH-304-EM
GH-304-EMSS
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-304-EM | 386 | 42 | 183 | 0.59 | SA-105015 |
GH-304-EMSS | 386 | 42 | 183 | 0.59 | SA-105015-SS |
รหัสสินค้า |
---|
GH-304-EM |
GH-304-EMSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ชนิดสกรู ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.28 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SS400 | [เหล็กกล้า] SS400 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ||
฿ 4,021.73 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3860 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง