(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิตสินค้าของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น และได้ขยายโรงงานผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-36012M | 364 | 41.3 | 180 | 0.77 | SA-105015 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-36012M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 691.97 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3640 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-36012M ในชุด แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ขนาด สลักเกลียว M10 แรงขัน 3,640 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง