(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | บาร์เปิด (°) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ | รีเทนเนอร์โบลท์ |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-12142 | 227 | 100 | 56 | 0.36 | FC-086312 | BR-516 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-12142 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 431.83 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 2270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | 5/16 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + NBR | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-12142 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ด้ามจับแนวตั้ง - ด้ามยาวแบบแข็ง (ฐานหน้าแปลน) GH-12142
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง