(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | บาร์เปิด (°) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุนที่มีมาให้ | แหวนรองแบบหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-22100 | 68 | 83 | 70 | 0.11 | FC-064410 | FW-140 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-22100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 312.17 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 680 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | 1/4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + NBR | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-22100 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามยาวทรงตัว U (ฐานหน้าแปลน) GH-22100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง