(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลสินค้า]
· ชนิด: ดัน
· ความยาว (มม.): 56.5
· ความกว้าง (มม.): 40
· วิธีการติดตั้ง: วางบนพื้นผิว
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน: มาตรฐาน
· วัสดุบอดี้: โพลีเอไมด์เรซิ่น
· กระบวนการชุบผิวบอดี้: ไม่มี
ชนิด | ประเภทผลัก | ป้องกันลื่นหลุด(N) | — | ความยาว(มิลลิเมตร) | 56.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | — |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ชื่อชิ้นส่วน | ตัวยึดสีน้ำตาลป้องกันการเปิด (สำหรับชั้นวางจานชาม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง