1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อขาคู่ทรงเหลี่ยม (สำหรับยึดกับโครง)

PIPE SADDLE CLAMPS

แคลมป์ยึดท่อขาคู่ทรงเหลี่ยม (สำหรับยึดกับโครง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผิวสำเร็จชุบไบรท์โครเมต

รหัสสินค้า
F-757
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 107.62

PIPE SADDLE CLAMPS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงอาน ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) วัสดุ เชิงมุม ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อ PVC
วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู สลักเกลียว(φ) 7
ความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) 93 ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 24 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 24