(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
·ติดตั้งได้ดีเยี่ยม
·มีพันธุ์และขนาดให้เลือกมากมาย
รหัสสินค้า |
---|
PS-BRS-4X3/4 |
PS-BRS-5X11/2 |
PS-BRS-6X4 |
PS-BRS-21/2X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,625.52 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 7,274.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 8,640.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4B (100 A) | 6B (150 A) | ||
฿ 1,261.19 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง