1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว, ปลั๊ก

ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว, ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งของ JFE Pipe Fitting ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
· นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa ยังมีการเคลือบผิวด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ผิวด้านในและด้านนอก แต่ส่วนเกลียวจะใช้วิธีการเคลือบผิวแบบพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น และทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นต้น
• สามารถใช้งานได้ดี มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง

รหัสสินค้า
P-B-1
P-B-1/2
P-B-1/4
P-B-1/8
P-B-2
P-B-3
P-B-3/4
P-B-3/8
P-B-4
P-B-5
P-B-6
P-B-11/2
P-B-11/4
P-B-21/2
P-W-1
P-W-1/2
P-W-1/4
P-W-1/8
P-W-2
P-W-3
P-W-3/4
P-W-4
P-W-5
P-W-6
P-W-11/2
P-W-11/4
P-W-21/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 87.24

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)ไม่

฿ 59.05

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)ไม่

฿ 64.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)ไม่

฿ 64.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 8B (6 A)ไม่

฿ 238.86

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)ไม่

฿ 637.72

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)ไม่

฿ 74.29

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)ไม่

฿ 64.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)ไม่

฿ 1,159.62

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)ไม่

฿ 3,006.10

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)ไม่

฿ 4,135.24

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)ไม่

฿ 164.58

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)ไม่

฿ 133.72

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)ไม่

฿ 413.72

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)ไม่

฿ 60.96

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1B (25 A)ชุบสังกะสี

฿ 43.52

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี

฿ 46.55

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี

฿ 46.55

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี

฿ 140.88

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)ชุบสังกะสี

฿ 382.48

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)ชุบสังกะสี

฿ 52.58

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี

฿ 695.62

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)ชุบสังกะสี

฿ 2,404.58

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)ชุบสังกะสี

฿ 3,308.19

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)ชุบสังกะสี

฿ 102.10

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)ชุบสังกะสี

฿ 84.04

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)ชุบสังกะสี

฿ 248.39

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)ชุบสังกะสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ชนิดการเชื่อมต่อ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) 2.5