(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อ JFE ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยพร้อมระบบการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถึง
· ข้อต่อรุ่น PL ยังมีการเคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นบนพื้นผิวด้านในและด้านนอก แต่สกูรจะใช้วิธีการการเคลือบผิวแบบพิเศษที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
· สามารถใช้งานได้ ไร้ความกังวล มั่นใจได้ในระดับสูง
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 1 / 2B (15 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง