(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
· ยกเว้นส่วนที่เป็นเกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง PL แบบประทับตรา Yubiwa ถูกเคลือบและอบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบผงบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกด้วยวิธีการเคลือบผิวแบบพิเศษสามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และทนต่อการกัดกร่อน
· สามารถใช้ทั้ง 2 สินค้าได้โดยไม่ต้องกังวล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.77 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ไม่ | ||
฿ 131.05 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | ||
฿ 148.96 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | ||
฿ 588.58 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 1,272.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ไม่ | ||
฿ 141.34 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ไม่ | ||
฿ 148.96 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | ||
฿ 4,274.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4B (100 A) | ไม่ | ||
฿ 11,861.80 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4B (100 A) | ไม่ | ||
฿ 17,996.45 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 395.81 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 298.29 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่ | ||
฿ 1,272.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่ | ||
฿ 120.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 82.22 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 92.19 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 353.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,272.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 88.27 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 92.19 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 4,274.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 11,861.80 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 17,996.45 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6B (150 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 237.34 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 178.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,272.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง