1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต ข้อต่อ PL ชนิดเกลียวใน

JFF PIPE SUPPORT

ซ็อกเก็ต ข้อต่อ PL ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,731.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อ JFE ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยพร้อมระบบการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถึง
· ข้อต่อรุ่น PL ยังมีการเคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นบนพื้นผิวด้านในและด้านนอก แต่สกูรจะใช้วิธีการการเคลือบผิวแบบพิเศษที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
· สามารถใช้งานได้ ไร้ความกังวล มั่นใจได้ในระดับสูง

รหัสสินค้า
PL-S-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,731.20

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่อ
ค่ากำหนดของเกลียว M1 5B (125 A) ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว อีพ๊อกซี่เรซิ่น
Division แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี