1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
J one quick - 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม เกลียวใน

JFF PIPE SUPPORT

J one quick - 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ JOQ2 พร้อมเกลียวภายในผลิตโดย JFE Pipe Fitting Mfg.Co. , ltd. ราง
· วัสดุ:บรอนซ์
·ของเหลวที่ใช้:น้ำและอากาศ
· กระบวนการเตรียมผิว:การรักษา NPb

รหัสสินค้า
JOQ2-F-13AXRC1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน
สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1)(φ) 17 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียว เกลียว 1/2B
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว การรักษาด้วย NPb เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 13 ก