1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งตาไก่สำหรับท่อทองแดง (สำหรับเครื่องมือวัด) - แบบลูกคิด

ฟิตติ้งตาไก่สำหรับท่อทองแดง (สำหรับเครื่องมือวัด) - แบบลูกคิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: บรอนซ์
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ ลม และน้ำมัน
· ประเภทการเชื่อมต่อ: ท่อ <=> ท่อลดเส้นผ่านศูนย์กลาง

รหัสสินค้า
GS-6-BS
GS-8-BS
GS-10-BS
GS-12-BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)

฿ 26.94

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 66

฿ 32.02

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 88

฿ 40.15

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1010

฿ 46.75

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แหวน วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่มี ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) น้ำ/อากาศ/น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) 3.43
วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองแดง ความยาวบอดี้หลัก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) 7