1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งตาไก่สำหรับท่อทองแดง (สำหรับเครื่องมือวัด) - ฟิตติ้งแฟลร์ยูเนี่ยนรูปตัว L

ฟิตติ้งตาไก่สำหรับท่อทองแดง (สำหรับเครื่องมือวัด) - ฟิตติ้งแฟลร์ยูเนี่ยนรูปตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: บรอนซ์
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ ลม และน้ำมัน
· ประเภทการเชื่อมต่อ: สกรู <=> ท่อ

รหัสสินค้า
GRC-6100-BS
GRC-6200-BS
GRC-6300-BS
GRC-6400-BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 519.32

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 66

฿ 532.02

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 88

฿ 579.29

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1010

฿ 876.02

GNK PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.43 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa