1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแก๊ส เครื่องฟอก สูง KCD วาล์ว ไดอะแฟรม ขนาดกะทัดรัดอัตโนมัติ

วาล์วแก๊ส เครื่องฟอก สูง KCD วาล์ว ไดอะแฟรม ขนาดกะทัดรัดอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· KCD ซีรีส์เป็น วาล์ว ไดอะแฟรม ตรงที่ใช้ชุด KD ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น
วาล์ว เหล่านี้เป็น วาล์ว ที่มี สเปค สูงซึ่งได้รับการถ่ายทอดประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานมาจากซีรี่ส์ KD ระดับไฮเอนด์
·ซีรีส์ KCD ลดความจุ 1.2-cm3 ของซีรีส์ KD ได้สำเร็จ (เมื่อ CVC เกลียวนอก 31/4 "เปิดอยู่) เหลือ 0.97-cm3
·พันธุ์ถูก จำกัด ไว้ที่ขนาด 1/4 นิ้วเพื่อลดขนาดภายนอกลงประมาณ 20% และลดน้ำหนักในขณะที่ยัง ป้องกันลื่นหลุด การ การออกแบบ ชุด KD เหมือนเดิม
·ไม่มีการสูญเสีย ความทนทาน ใด ๆ วาล์ว อัตโนมัติ 4, 000, 000 รอบ ( ค่า จริง) วาล์วแบบควบคุมด้วยมือ 100, 000 รอบ ( ค่า จริง) ได้รับ
·ประสิทธิภาพของอนุภาคในการรองรับก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงจำนวนมากสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้รับการดำเนินการอย่างสูงสุดโดยกระบวนการขัดผิวด้านในที่ได้รับการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตระดับสูงสุด

รหัสสินค้า
KCD4CS-VC-STD-316L
KCD4CS-VFC-EP-316L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การขัดเงา

฿ 100.00

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา [Rc (R)] R[Rc (R)] R52ขัดเงาด้วยเครื่องจักรกล

฿ 100.00

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา [Rc (R)] Rc[Rc (R)] Rc66การขัดผิวด้วยไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316L ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / แก๊ส
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/4B ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย 1/4B เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -10 :: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.4 :: 0.7 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 61
วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้งาน วาล์วปรกติปิด