1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ ระบบ แก๊สที่มี เครื่องฟอก สูง - CVC - น็อต ตาบอด ตัวเมีย

อุปกรณ์ ระบบ แก๊สที่มี เครื่องฟอก สูง - CVC - น็อต ตาบอด ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ:SUS316 เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 8B (6 A), 1 / 4B (8 A), 1 / 2B (15 A), 3 / 4B (20 A)
· ของไหล ทำงาน:อากาศก๊าซ

รหัสสินค้า
CVC2-NBF-316
CVC4-NBF-316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

KIC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 8B (6 A)

฿ 100.00

KIC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ ปะเก็น รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย (ฟิตติ้งปะเก็น) ท่อหลายจุด - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก แยก ชนิดเกลียวใน
วัสดุ SUS316 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / แก๊ส
เกรด ไม่ขัดเงา ความหลากหลาย ถั่วหวานธรรมดา