(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อลมเรซิ่นที่มีน้ำหนักเบา (มีน้ำหนักประมาณ 60% ของยาง) และใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ทนแรงดันได้ 1.0 MPa (0.7 MPa สำหรับขนาด 50⌀) ทนต่อสภาพอากาศและการสึกหรอดีเยี่ยม
· ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับลมที่มีน้ำมัน
· ไม่มีการแยกชั้นระหว่างชั้น
[การใช้งาน]
· สำหรับปั๊มลม เครื่องย้ำหมุด เครื่องเจาะหิน และการใช้งานด้านนิวเมติกส์อื่นๆ ในงานวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างอาคาร เหมืองหิน ไซต์ก่อสร้างอุโมงค์ สำนักงานทั่วไป เหมือง อู่ต่อเรือ และอื่นๆ
· สำหรับการประปาในไซต์งานวิศวกรรมโยธา อู่ต่อเรือ และโรงงานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AA-12-[1-100/1]M |
AA-19-[1-100/1]M |
AA-25-[1-100/1]M |
AA-32-[1-100/1]M |
AA-38-[1-100/1]M |
AA-50-[1-50/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 21.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19 | 27.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 34.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 43.2 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 50.1 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 66.0 | 0.70 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี อ่อน + ชั้นไฟเบอร์ เสริมแรง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง