(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานสูง เพราะผิวท่อด้านในเป็นยางที่ทนความร้อน ความชื้น และชั้นเสริมแรงมีผ้าทอที่ทนความร้อน
· ยืดหยุ่นและทนต่อแรงดันดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับงานไอน้ำในสำนักงานทั่วไป เครื่องจักร และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
LWS-12-[1-20/1]M |
LWS-15-[1-20/1]M |
LWS-19-[1-20/1]M |
LWS-25-[1-20/1]M |
LWS-32-[1-20/1]M |
LWS-38-[1-20/1]M |
LWS-50-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 26 | 110 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 15 | 29 | 130 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 34 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 41.5 | 240 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 51 | 300 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 61 | 330 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 76.5 | 430 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ไอน้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความยืดหยุ่น / คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 130 |
ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) | 0.30 | รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ | ความต้านทานต่อความชื้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง