1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อไร้ PVC Clean-Flexl® CF-A

ท่อไร้ PVC Clean-Flexl® CF-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006) (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับ น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· สามารถเผาได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายหรือแก๊สพิษ
[การใช้งาน]
· สำหรับงานอาหาร
· สำหรับดูด / ปล่อยลมในระบบระบายอากาศในพื้นที่
· สำหรับใช้เป็นท่อดักส์แอร์
· สำหรับใช้ต่อกับเครื่องเป่าลม พัดลม และอื่นๆ
· สำหรับดูดฝุ่นผงทั่วไป งานส่งและปล่อย
· ไม่เหมาะสำหรับจ่ายของไหล หรืออาหารที่มีไขมัน

รหัสสินค้า
CF-A-38-[1-20/1]M
CF-A-50-[1-20/1]M
CF-A-65-[1-20/1]M
CF-A-75-[1-20/1]M
CF-A-100-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 3846.560-0.06~ 0.051 ~ 20

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 5060.270-0.05~ 0.051 ~ 20

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 657480-0.04~ 0.041 ~ 20

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 7587.090-0.03~ 0.041 ~ 20

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 100112.0120-0.02~ 0.041 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง / อากาศ / ฟู้ดส์ / ธัญพืช ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง ประเภทสไตรีน อีลาสโตเมอร์ + โพลีโอเรฟิน การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี น้ำนมสีขาว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40 สเปค สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร
บันทึก ไม่เหมาะสำหรับจ่ายของไหล หรืออาหารที่มีไขมัน