1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานกันไฟฟ้าสถิต DS-3

ท่อสำหรับงานกันไฟฟ้าสถิต DS-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยมด้วยสารประกอบพิเศษ มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีเยี่ยมด้วยคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันไม่ให้วัตถุที่ลำเลียงเกาะติดกับผิวด้านในท่อเนื่องจากมีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม
· มีโครงสร้างที่มีสีตัดกัน ช่วยให้มองเห็นวัตถุที่ลำเลียงได้ง่าย ส่วนที่ยืดหยุ่นมีความโปร่ง ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น โค้งงอง่าย และใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับลำเลียงผงและเม็ดต่างๆ เช่น เม็ดเรซิ่น
· การใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการท่อที่กันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
DS-3EP-25-[1-50/1]M
DS-3EP-32-[1-50/1]M
DS-3EP-38-[1-50/1]M
DS-3EP-50-[1-50/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 12 วัน 25331101 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 32401201 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 3847.51401 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 50601701 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง / ธัญพืช ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี โปร่งใส + ขาว (ส่วน เสริมแรง)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.10:: 0.20 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40