(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชั้นในเป็นยางที่ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ทนแรงดันดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งงานส่งและดูด
· ท่อที่ยุบตัวยากและไม่หักตัวง่าย
· สามารถสวมเข้ากับข้อต่องานย้ำได้สูงสุดที่ขนาด 200
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดและส่งน้ำโคลนระหว่างงานวิศวกรรมโยธา งานฝังกลบ และอื่นๆ สำหรับดูดกรวด ส่งคอนกรีด
· สำหรับดูดและส่งขยะอุตสาหกรรม
· สำหรับการดูดและส่งวัตถุที่เป็นผงและเม็ด เช่น ธัญพืชและอาหารสัตว์
· และยังสามารถใช้ในงานดูดและส่งที่จำเป็นต้องทนต่อการเสียดสีและแรงดัน
รหัสสินค้า |
---|
BBL-R-50-[1-50/1]M |
BBL-R-65-[1-50/1]M |
BBL-R-75-[1-50/1]M |
BBL-R-100-[1-50/1]M |
BBL-R-125-[1-20/1]M |
BBL-R-150-[1-20/1]M |
BBL-R-200-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 69.5 | 600 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 86 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 75 | 99.5 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 129 | 1250 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 125 | 159.5 | 1700 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 187.5 | 2000 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 247.5 | 2250 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / ฟู้ดส์ / ปูนซีเมนต์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีส้ม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.10:: 1.00 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง