(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยางด้านในท่อสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006)
· มีความทนทานดีเยี่ยม เนื่องจากยางด้านในเป็นยางที่ทนความร้อนและความชื้น
· ชั้นเสริมแรงเป็นแบบถักและทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม
· ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับไอน้ำในอุปกรณ์โรงงานอาหาร อุปกรณ์ล้างจาน และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
LFS-16-[1-100/1]M |
LFS-19-[1-100/1]M |
LFS-25-[1-80/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 28 | 190 | 0.60 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 34 | 200 | 0.80 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 43 | 250 | 0.80 | 1 ~ 80 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ไอน้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความยืดหยุ่น / คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | เส้นสีขาวเป็นสีเทา | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 130 |
สเปค | สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร | รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ | ความต้านทานต่อความชื้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง