(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006) (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· ไม่ใช้ DOP “ได-(2-เอทิลเฮกซิล)ฟทาเลต” เป็นพลาสติไซเซอร์
· เสริมแรงด้วยเส้นลวด (SUS) จึงไม่เกิดสนิม และสามารถทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (อุณหภูมิสูงสุด: 80 °C) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
· พื้นผิวท่อด้านในและนอกแบนเรียบ ใช้งานง่าย
· มีฝาปิดกันฝุ่นที่ปลายทั้งสองด้านของท่อเพื่อความสะอาด ถูกสุขอนามัย
[การใช้งาน]
· สำหรับเบียร์, สาเก, น้ำดื่ม, อาหารทะเลสด, เส้นบะหมี่, ซอสถั่วเหลือง, มิโซะ, ซอส, น้ำส้มสายชู, เครื่องปรุงรส, ผัก, ผลไม้, สาหร่าย, แป้งข้าวเจ้า, แป้งมัน, น้ำตาล, ชา และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
WHR-25-[1-20/1]M |
WHR-32-[1-20/1]M |
WHR-38-[1-20/1]M |
WHR-50-[1-20/1]M |
WHR-65-[1-20/1]M |
WHR-75-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 32.6 | 160 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 39.8 | 180 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 46.2 | 200 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 61.6 | 300 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 76.0 | 400 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 90.2 | 600 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง + ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง (SUS) | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส + ขาว (ส่วน เสริมแรง) |
ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) | 0.30 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 | สเปค | สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร, มีฝาปิดกันฝุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง