(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีเส้นใยเสริมแรงเพื่อให้ทนต่อแรงดันได้เหนือกว่า
· น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับงานจ่ายและดูดน้ำ
· สำหรับลำเลียงฝุ่นผง และเม็ด
· สำหรับทำความสะอาดดาดฟ้า งานดูดลำเลียงปลา
· ใช้เป็นท่อดูดสำหรับรถดูด
รหัสสินค้า |
---|
NH06-25-[1-50/1]M |
NH06-32-[1-50/1]M |
NH06-38-[1-50/1]M |
NH06-50-[1-50/1]M |
NH06-65-[1-50/1]M |
NH06-75-[1-50/1]M |
NH06-100-[1-50/1]M |
NH06-125-[1-20/1]M |
NH06-150-[1-20/1]M |
NH06-200-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 34.2 | 90 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 41.6 | 120 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 48.7 | 150 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 64.5 | 210 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 80 | 270 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 93.3 | 360 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 119 | 550 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 152 | 650 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 183.5 | 800 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 238.0 | 1500 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี อ่อน + พีวีซี แข็ง + ชั้นไฟเบอร์ เสริมแรง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีส้ม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.10:: 0.50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง