1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนทรงเพชรพร้อมรูเทเปอร์ UKFL

หน้าแปลนทรงเพชรพร้อมรูเทเปอร์ UKFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนนี้รวมเอาตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนเข้าด้วยกัน พร้อมหน้าแปลนทรงเพชร

รหัสสินค้า
UKFL205
UKFL205C
UKFL205E
UKFL205G00
UKFL206
UKFL206G00
UKFL207
UKFL207G00
UKFL208/KU
UKFL208E
UKFL209E/KU
UKFL210
UKFL210/KU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)
มี / ไม่มีปก สเปค ขนาด หน้าแปลน H
(มิลลิเมตร)

฿ 611.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1020147.9ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมัน130

฿ 786.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1020147.9แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)ประเภทการจ่ายน้ำมัน130

฿ 786.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1020147.9แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน130

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1020147.9ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมัน130

฿ 870.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102519.611.3ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมัน148

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102519.611.3ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมัน148

฿ 1,036.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103025.915.4ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมัน161

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103025.915.4ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมัน161

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103529.317.9ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมัน (แบบติดปลั๊กเหล็กกล้า)175

฿ 1,483.33

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103529.317.9แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน175

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10403320.5แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ชนิดไม่มีน้ำมัน (แบบติดปลั๊กเหล็กกล้า)188

฿ 1,686.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 104535.523.2ไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมัน197

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 104535.523.2ไม่มีชนิดไม่มีน้ำมัน (แบบติดปลั๊กเหล็กกล้า)197

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม ประเภทของรู ทรงเรียว พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่