(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าที่คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างรอบคอบ โปรดเลือกรายการตามการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้ CAPT บริษัทนี้กำลังพัฒนา บุชชิ่ง และเฟืองโซ่แบบไม่มีร่องลิ่ม คุณภาพสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรากำลังนำผู้ผลิตจีนมาใช้มากขึ้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตญี่ปุ่นด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนฟัน (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.94 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 42 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 661.94 | CAP SPROCKET | 100 ชิ้น | 98 วัน | 15 | 19 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 19 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 20 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 22 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 24 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 100 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 25 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 28 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 30 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 32 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 35 | ||
฿ 804.00 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 55 วัน | 17 | 38 | ||
฿ 1,073.81 | CAP SPROCKET | 100 ชิ้น | 98 วัน | 20 | 20 | ||
฿ 1,315.35 | CAP SPROCKET | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 28 | ||
฿ 1,397.81 | SPROCKET | 100 ชิ้น | 98 วัน | 25 | 28 | ||
฿ 1,397.81 | SPROCKET | 100 ชิ้น | 98 วัน | 25 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ขนาดเบอร์ | 10 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | สเปค การตัดแต่งขึ้นรูป รู เพลา ด้วยเครื่องจักร |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ รู เพลา | H7 | ค่าความเผื่อร่องลิ่ม | H9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง