1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก EBI Mongo GA【4-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พุก EBI Mongo GA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เป็น สังกะสีอัลลอยด์ คาสต์จุดยึดโลหะที่ไม่ต้องใช้รูนำร่องและสามารถใช้กับแผ่นยิปซัมชนิดแข็งได้สำหรับ สกรู ให้ใช้ สกรู ทำจากไม้ หรือ สกรู แตะ
ที่ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใด ๆ กระดาน

รหัสสินค้า
4963202076388
4979874837929
4979874837936
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code ปริมาณ

฿ 2,160.02

ANCHORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4963202076388100

฿ 567.59

ANCHORS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 497987483792925

฿ 171.43

ANCHORS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 49798748379364

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พุก เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว(มิลลิเมตร) 13 วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อ
การแนบวัตถุ แผ่นยิปซัมแข็งและบอร์ดยิปซั่ม: 9.5 / 12.5 / 15 มม เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 25 สกรู บังคับφ(มิลลิเมตร) 4.0
โหลดไฟฟ้า ดึงออกสูงสุด(kgf) กระดาน: 91/119/119 กระดาน ยิปซั่ม: 27/38/60