1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตยาว สเตนเลส สูง

น็อตยาว สเตนเลส สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตหกเหลี่ยม มีความสูงขนาดใหญ่ (20 ถึง 50 มม.) และลบมุมบนใบหน้าทั้งสอง
· สเตนเลส (SUS304) มีความต้านทาน การกัดกร่อน และความร้อนได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการปรับความยาวสำหรับอุปกรณ์ เกลียว และสำหรับการขันยึดและยึดเข้ากับเกลียว เกลียวนอก
·ใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและกลางแจ้งเนื่องจาก การกัดกร่อน ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามไม่สามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมคลอรีนหรือสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเกลือเช่นใกล้ชายทะเล

รหัสสินค้า
4979874019370
4979874401267
4979874401274
4979874401281
4979874401298
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) JAN Code พิทช์ เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 280.23

YHT HIGH NUT 5 ชิ้น 3 วัน 164979874019370250

฿ 93.66

YHT HIGH NUT 5 ชิ้น 3 วัน 64979874401267120

฿ 120.18

YHT HIGH NUT 5 ชิ้น 3 วัน 849798744012741.2530

฿ 192.25

YHT HIGH NUT 5 ชิ้น 3 วัน 1049798744012811.550

฿ 208.78

YHT HIGH NUT 5 ชิ้น 3 วัน 1249798744012981.7550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ชื่อชิ้นส่วน น็อตยาว สแตนเลส สูง
จำนวนชิ้น(ชิ้น) 1