1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์รูปตัว U ก้านยาว

โบลท์รูปตัว U ก้านยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุเป็นเหล็กกล้าและชุบไบรท์โครเมต
[การใช้งาน]
· ใช้ในการยึดโครงสร้างท่อ

รหัสสินค้า
4979874030023
4979874030030
4979874030047
4979874030054
4979874030061
4979874030078
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาวหรือความสูงรวม H (มม.) ขนาด JAN Code

฿ 26.94

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 6606X604979874030023

฿ 27.95

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 6706X704979874030030

฿ 29.49

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 4 วัน 6806X804979874030047

฿ 46.75

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 8908X904979874030054

฿ 54.39

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 81008X1004979874030061

฿ 55.90

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 81108X1104979874030078

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูปทรงปลาย ปลายแบน
การใช้งาน ป้องกันร่วง ปริมาณ 1 รูปทรง โบลท์รูปตัว U ขายาว