(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเป็นเหล็กกล้าและชุบไบรท์โครเมต
[การใช้งาน]
· ใช้ในการยึดโครงสร้างท่อ
รหัสสินค้า |
---|
4979874032522 |
4979874032539 |
4979874032546 |
4979874032553 |
4979874032560 |
4979874032577 |
4979874857361 |
4979874857378 |
4979874857385 |
4979874857392 |
4979874857408 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาวหรือความสูงรวม H (มม.) | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.85 | YHT U-BOLT | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 48 | 6X1/2 | 4979874032522 | ||
฿ 24.40 | YHT U-BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 53 | 6X3/4 | 4979874032539 | ||
฿ 27.45 | YHT U-BOLT | 5 ชิ้น | 11 วัน | - | 6 | 62 | 6X1 | 4979874032546 | ||
฿ 43.20 | YHT U-BOLT | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 65 | 8X1 | 4979874032553 | ||
฿ 50.32 | YHT U-BOLT | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 80 | 8X1 1/2 | 4979874032560 | ||
฿ 56.92 | YHT U-BOLT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 90 | 8X2 | 4979874032577 | ||
฿ 50.82 | YHT U-BOLT | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 76 | 8X51X76 | 4979874857361 | ||
฿ 71.15 | YHT U-BOLT | 10 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | 127 | 8X51X127 | 4979874857378 | ||
฿ 88.94 | YHT U-BOLT | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 76 | 10X102X76 | 4979874857385 | ||
฿ 117.90 | YHT U-BOLT | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 127 | 10X102X127 | 4979874857392 | ||
฿ 138.74 | YHT U-BOLT | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 10 | 178 | 10X76X178 | 4979874857408 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | ปริมาณ | 1 | รูปทรง | โบลท์รูปตัว U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง