1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทโบลท์รูปตัว U

แผ่นเพลทโบลท์รูปตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้า ชุบไบรท์โครเมต
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นตัวช่วยยึดสำหรับโบลท์รูปตัว U

รหัสสินค้า
4979874018328
4979874018335
4979874018342
4979874018359
4979874018366
4979874018373
4979874018380
4979874018397
4979874018403
4979874018410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ขนาด JAN Code

฿ 32.54

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 15A3/8X1/24979874018328

฿ 37.10

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 5 วัน 20A3/8X3/44979874018335

฿ 38.64

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 25A3/8X14979874018342

฿ 43.20

YHT U-BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 32A3/8X1 1/44979874018359

฿ 44.22

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 5 วัน 40A3/8X1 1/24979874018366

฿ 46.25

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 50A3/8X24979874018373

฿ 50.82

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 65A3/8X2 1/24979874018380

฿ 56.92

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 80A3/8X34979874018397

฿ 58.45

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 6 วัน 90A3/8X3 1/24979874018403

฿ 61.50

YHT U-BOLT 10 ชิ้น 4 วัน 100A3/8X44979874018410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) W3/8 ปริมาณ 1 รูปทรง แผ่นเพลท