(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าตาสวยงามและสามารถใช้ตกแต่งได้ วัสดุได้รับการชุบเหล็กด้วยโครเมี่ยมสำหรับตกแต่ง สกรูมีรูปทรงหัวพิเศษที่อาจใช้เพื่อป้องกันการงัดแงะ
เหมาะสำหรับยึดทะเบียนรถ/ยานพาหนะโดยสารขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
4979874836731 |
4979874836748 |
4979874837028 |
4979874837035 |
4979874837042 |
4979874837073 |
4979874837080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว (mm) (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.95 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 6 | 15 | 4979874836731 | ||
฿ 214.95 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 6 | 20 | 4979874836748 | ||
฿ 176.84 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 5 | 15 | 4979874837028 | ||
฿ 176.84 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 5 | 20 | 4979874837035 | ||
฿ 180.90 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 5 | 25 | 4979874837042 | ||
฿ 222.07 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 6 | 25 | 4979874837073 | ||
฿ 222.57 | YHT TAMPER PROOF SCREW | 3 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 6 | 30 | 4979874837080 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง