1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูทั่วไปหัว Raised countersunk แบบแฉก ชุบไบรท์โครเมต【2-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูทั่วไปหัว Raised countersunk แบบแฉก ชุบไบรท์โครเมต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สกรูทั่วไปหัว Raised countersunk แบบแฉก
· ยกหัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขับเน้นความงามโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
· ต้องมีการคว้านส่วนที่ใช้งานร่วม
· ทำจากเหล็กที่ชุบไบรท์โครเมต (โทนสีฟ้า) เพื่อเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนทั่วไปที่มีขนาดเล็กกว่าโบลท์
· ใช้ในบริเวณที่ร่างกายหรือเสื้อผ้าของคุณอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
· ทนต่อการกัดกร่อนสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับวัสดุพื้นฐาน

รหัสสินค้า
4979874834584
4979874834591
4979874834607
4979874834614
4979874834621
4979874834638
4979874834645
4979874834652
4979874834669
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนชิ้น
(ชิ้น)

฿ 35.07

YHT SCREW 5 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 41049798748345848

฿ 35.07

YHT SCREW 5 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 42049798748345918

฿ 34.57

YHT SCREW 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 43049798748346076

฿ 35.07

YHT SCREW 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 51549798748346146

฿ 35.07

YHT SCREW 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 52549798748346216

฿ 34.57

YHT SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 53549798748346384

฿ 35.59

YHT SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 61549798748346454

฿ 35.59

YHT SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 62049798748346524

฿ 34.57

YHT SCREW 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 64049798748346692

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน
ชื่อชิ้นส่วน สกรูหัวกลมแบน