1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายนัท, วัสดุฐาน

YHT EYE BOLT/SWING BOLT

อายนัท, วัสดุฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นัทตาไก่พร้อมแหวนสำหรับงานยก
· สำหรับยกของหนัก
· วัสดุไม่ใช่เหล็กกล้าชุบ อ้างอิง JIS B 1169 สำหรับมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยกมอเตอร์ แผงสวิตช์ เครื่องมือกล ฯลฯ
· สามารถยกในแนวตั้งหรือ 45 องศาได้
· การยกขึ้น 45° จะจำกัดไว้เฉพาะในกรณีที่นัทสัมผัสกับพื้นผิวที่รองรับอย่างใกล้ชิดกับวัสดุที่ประกอบกัน และนัท 2 ตัวอยู่บนระนาบเดียวกัน
· ใช้ในบริเวณที่ไม่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนหรือในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับน้ำมันตลอดเวลา เนื่องจากวัสดุฐานมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิม

รหัสสินค้า
4979874860613
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 101.31

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 5 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 12 หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ JAN Code 4979874860613
จำนวนชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874860613 ในชุด อายนัท, วัสดุฐาน