1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวสแตนเลสแบบพับขนาดใหญ่

ตะขอเดี่ยวสแตนเลสแบบพับขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกัน สนิม ได้ดีขึ้น
·ขนาด = ความหนาของ เกลียว × ความยาวรวม (มม.)
· ดอกสว่าน รู ไพล็อต เข้าไปในผนังหรือ พื้นผิว อื่น ๆ และ ตะขอ โดยใช้ น๊อตตัวเมีย เพื่อแขวนสิ่งของ

รหัสสินค้า
4979874004024
4979874004031
4979874004048
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code ความหนาของ สกรู
(φมม)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 114.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4979874004024560

฿ 79.02

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 4979874004031585

฿ 167.85

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 4979874004048690

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
จำนวนชิ้น(ชิ้น) 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้งานสินค้ากลางแจ้งได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถใช้งานกลางแจ้งได้เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทนทานต่อการขึ้นสนิม