1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยว Yo Ore พร้อมนัทสแตนเลสยาว【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะขอเดี่ยว Yo Ore พร้อมนัทสแตนเลสยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้นใช้สำหรับแขวนสิ่งของขนาดเล็กและ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

รหัสสินค้า
4979874831088
4979874831095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานJAN Code เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตะขอ
(มิลลิเมตร)

฿ 942.00

SINGLE HOOKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -49798748310886432

฿ 96.53

SINGLE HOOKS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

32 วัน 1049798748310957038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
จำนวนชิ้น(ชิ้น) 2 พิกัดน้ำหนัก(kgf) 8.5