(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น เรซิ่น ฟีนอล ส่วน น๊อตตัวเมีย เป็นแคดเมียม BSSM 75PPM หรือน้อยกว่า ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน ก้านโยก ตัวจับชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเปลี่ยน ก้านโยก ตัวจับชิ้นงาน สำหรับเปลี่ยน ก้านโยก ตัวจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
4979874871848 |
4979874871855 |
4979874871862 |
4979874871879 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | JAN Code | จำนวนชิ้น (ชิ้น) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.48 | YHT GRIP | 3 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | M6 | 4979874871848 | 2 | 20 | ||
฿ 190.48 | YHT GRIP | 3 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4979874871855 | 1 | 30 | |||
฿ 217.19 | YHT GRIP | 3 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 4979874871862 | 1 | 35 | |||
฿ 231.92 | YHT GRIP | 3 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 4979874871879 | 1 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | รูปทรง ของลูกบอล | ชื่อชิ้นส่วน | ลูกบิดประตู, สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง