(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด สเตนเลส ละเอียด ทนต่อ สนิม และสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ สั้นจึงไม่จำเป็นต้องตัด
·เหมาะสำหรับใช้บนเดสก์ท็อปหรือใช้รอบ ๆ ห้อง
·ใช้งานง่ายโดยใช้ปลายทั้งสองข้างยึด (การรักษา เทอร์มินอล )สามารถใช้สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กและของตกแต่งภายในยังสามารถใช้สำหรับป้องกัน ของเสีย ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กการติดตั้งภายในการยึดสิ่งของเพื่อป้องกันการสูญหาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4979874864536 |
4979874864550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.25 | WIRE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4979874864536 | 100 | ||
฿ 136.29 | WIRE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4979874864550 | 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ (พร้อมอุปกรณ์) | ชื่อชิ้นส่วน | ลวดสลิง ST ที่ ละเอียด | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.25 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง