(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด เล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.ขดลวด ที่สามารถใช้เพื่อระงับการ โหลดไฟฟ้า โดยไม่ต้องสังเกตเห็นได้
[คุณสมบัติ]
·ปลายทั้งสองข้างถูกยึดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน (การประมวลผล เทอร์มินอล )
·สามขนาดสั้น 100 มม. 200 มม. และ 300 มม.
·ขนาดสั้นไม่จำเป็นต้องมีการตัดเพิ่มเติม
·เหมาะสำหรับเดสก์ท็อปหรือใช้รอบ ๆ ห้อง
·ปลายทั้งสองข้างถูกยึด (การประมวลผล เทอร์มินอล )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับแขวนของและกรอบรูป
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งสิ่งของขนาดเล็กการติดตั้งภายในการยึดสิ่งของเพื่อป้องกันการสูญหาย ฯลฯ
ประเภท | สายไฟ (พร้อมอุปกรณ์) | ชื่อชิ้นส่วน | ลวดสลิง ST ที่ ละเอียด | JAN Code | 4979874864567 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.5 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง