1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทพร้อมเพลท

นัทพร้อมเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าและผ่านการชุบไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน]
· ใช้ร่วมกับโบลท์ปรับระดับเพื่อปรับความสูงของรั้วไม้ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
4979874019615
4979874019622
4979874019639
4979874019646
4979874056474
4979874056481
4979874056498
4979874056504
4979874871367
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว
(นิ้ว)

฿ 114.29

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874019615-W1/4

฿ 142.86

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874019622-W5/16

฿ 171.43

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874019639-W3/8

฿ 208.65

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874019646-W1/2

฿ 95.24

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874056474M8-

฿ 95.24

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874056481M10-

฿ 123.81

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874056498M12-

฿ 190.48

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874056504M16-

฿ 95.24

YHT ADJUSTER RELATED ITEM 10 ชิ้น 4 วัน 4979874871367M5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น(ชิ้น) 1 วัสดุ เหล็ก