(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางแผ่น ทั่วไปผลิตจาก ยางธรรมชาติ (NR)
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น ดีและ คุณสมบัติทางกล อื่น ๆ เช่น ทนการเสียดสี
· ใช้สินค้านี้หากแข็งเกินไปกับแผ่นยางธรรมดา
[การใช้งาน]
· ยาง โฟมเหมาะสำหรับ วัสดุกันเสียง และ อุปกรณ์กันกระแทก หลัก
รหัสสินค้า |
---|
4979874025104 |
4979874029188 |
4979874080011 |
4979874849533 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กาว/ เทป / แผ่น กาว รวมหรือไม่ | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้างหรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.42 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 6 ชิ้น | 31 วัน | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 10 | 30 | 300 | 4979874025104 | ||
฿ 104.55 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 6 ชิ้น | 31 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 20 | 100 | 100 | 4979874029188 | ||
฿ 417.61 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 10 | 300 | 300 | 4979874080011 | ||
฿ 1,655.27 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 28 | 500 | 1000 | 4979874849533 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ฟองน้ำ | วัสดุ | ยางธรรมชาติ (NR) | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง