(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางแผ่นเอนกประสงค์ มาตรฐาน แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ยางแผ่น ทั่วไป, ยางธรรมชาติ (NR)
·มีหลายขนาดและความหนา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ บรรจุภัณฑ์ แตกต่างกันและการปูลาดแบบกันกระแทกและกันการสั่นสะเทือน
·เหมาะสำหรับ ขายาง และรองรับแรงกระแทกของเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มีหรือไม่มีกาว/เทป/แผ่นกาว | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,514.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 0.5 | 300 | 300 | 4979874025388 | สีดำ | ||
฿ 266.71 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 1 | 300 | 300 | 4979874025395 | สีดำ | |||
฿ 350.48 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 2 | 300 | 300 | 4979874025401 | สีดำ | |||
฿ 327.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 3 | 300 | 300 | 4979874025418 | สีดำ | |||
฿ 448.69 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 5 | 300 | 300 | 4979874025425 | สีดำ | |||
฿ 1,555.58 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 10 | 500 | 500 | 4979874025951 | สีดำ | |||
฿ 88.74 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 10 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 2 | 100 | 100 | 4979874039590 | สีดำ | |||
฿ 1,867.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 3 | 100 | 100 | 4979874039606 | สีดำ | ||
฿ 110.85 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 5 | 100 | 100 | 4979874039613 | สีดำ | |||
฿ 158.56 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 6 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 1 | 50 | 300 | 4979874040053 | สีดำ | |||
฿ 173.41 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 3 | 50 | 300 | 4979874040060 | สีดำ | |||
฿ 187.33 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 5 | 50 | 300 | 4979874040077 | สีดำ | |||
฿ 2,534.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 1 | 200 | 300 | 4979874040084 | สีดำ | ||
฿ 314.95 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 3 | 200 | 300 | 4979874040091 | สีดำ | |||
฿ 413.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 5 | 200 | 300 | 4979874040107 | สีดำ | |||
฿ 169.38 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 2 | 50 | 300 | 4979874056795 | สีดำ | |||
฿ 283.18 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 2 | 200 | 300 | 4979874056801 | สีดำ | |||
฿ 128.14 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 5 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 1 | 100 | 100 | 4979874263780 | สีดำ | |||
฿ 166.77 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 5 ชิ้น | 31 วัน | - | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 5 | 100 | 100 | 4979874263803 | สีดำ | |||
฿ 102.74 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 5 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 1 | 100 | 100 | 4979874264268 | ขาว | |||
฿ 169.84 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 3 | 100 | 100 | 4979874264275 | ขาว | |||
฿ 2,842.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 20 | 100 | 100 | 4979874264381 | สีดำ | ||
฿ 575.29 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 40 | 100 | 100 | 4979874871107 | สีดำ |
กำลังโหลด …
การจำแนกประเภท | ยาง | วัสดุ | ยางธรรมชาติ (NR) | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง