(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์กันกระแทก ลื่นสำหรับราวจับ ท่อเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คือ EPDM ทนต่อโอโซนและ ทนสภาพอากาศ กว่าเมื่อเทียบกับ ยางคลอโรพรีน
·สามารถหดได้ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง อุตสาหกรรม ฯลฯ อุณหภูมิการ การหดตัวด้วยความร้อน ที่เหมาะสมคือ 120 ถึง 160 องศา
รหัสสินค้า |
---|
4979874030337 |
4979874030344 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (ก่อนการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ID (หลังการหดตัว) (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.08 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 8 | 4979874030337 | ||
฿ 323.51 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 15 | 4979874030344 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | EPDM | สี | สีดำ | ความยาว(ม.) | 0.27 |
---|---|---|---|---|---|
ความทนไฟ | ไม่ | กาว | ไม่ | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
(การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 160 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง