(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มันเป็นข้อต่อโลหะยืดหยุ่นที่สามารถประกอบหรือถอดประกอบได้อย่างง่ายดายโดยการขันน็อตและโบลท์ ให้แน่นเพื่อแก้ไข มีหัวแฉก รูรีเวทสต็อปเปอร์ และรอยบากให้สำหรับการประกอบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อโลหะถูกขันแน่นโดยใช้โบลท์และน็อต
· สามารถประกอบและถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย และกำลังยึดนั้นยอดเยี่ยมเนื่องจากมีส่วนยื่นออกมาด้านใน
รหัสสินค้า |
---|
NSJ-9 |
NSJ-9N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.60 | METAL JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบ Cationic electrodeposition | NS-10:1 ชิ้น, NS-11 (พร้อมนัท): 1 ชิ้น , สกรู: 1 ชิ้น | ||
฿ 290.49 | METAL JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | NS-10N: 1 ชิ้น, NS-11N (พร้อมนัท): 1 ชิ้น , สกรู: 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ | รุ่น | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | อื่น ๆ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง