(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อโลหะตัวอยู่กับที่ ยึดด้วยโบลท์ และนัท
มีแรงยึดที่ดีเยี่ยม และสามารถถอด ประกอบได้อย่างอิสระ
เป็นชุดผลิตภัณฑ์ ที่รวมการประกอบชิ้นส่วนข้อต่อโลหะ หลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
NSJ-10 |
NSJ-10N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.85 ฿ 98.60 | METAL JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบ Cationic electrodeposition | NS-12: 2 ชิ้น, PJ-608N: 1 ชิ้น 1, สกรู และนัท: 3 ชุด | ||
฿ 227.20 | METAL JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | NS-12N: 2 ชิ้น, PJ-608N: 1 ชิ้น 1, สกรู และ น็อต: 3 ชุด |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ | รุ่น | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | ประเภท T (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง) |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง