(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]·สามารถใช้เมื่อทำประตู ฯลฯ กับ โครงท่อ
วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | รุ่น | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | เหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 |
ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | ขนาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | พิทช์(มิลลิเมตร) | 70 |
สเปค | ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ยึดอยู่กับที่ ที่ P70 | อุปกรณ์เสริม | โบลท์ M8 × 20, น๊อตตัวเมีย, พร้อม SP |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-151 ในชุด องค์ประกอบ เปิดและปิด โครงท่อJB-151
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง