1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับชั้นวางตรงกลางสำหรับ Uni-plastic Rim (⌀19), VUP-07

ตัวจับชั้นวางตรงกลางสำหรับ Uni-plastic Rim (⌀19), VUP-07
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับ Uni-Pla Slim ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 19 mm

[คุณสมบัติ]
· Uni-Pla Slim system คือระบบการประกอบสำหรับท่อ Spacio โดยเฉพาะ (⌀19 mm)
· สามารถประกอบและถอดประกอบได้หลายครั้งโดยอิสระ เพียงแค่ขันท่อให้แน่นด้วยนัท และโบลท์
· เป็น ท่อที่มีน้ำหนักเบา และบาง ⌀19 mm
· เป็นข้อต่อสำหรับยึดโบลท์ ข้อต่อพลาสติก แบบไม่มีกาวอย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
VUP-07BK
VUP-07W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 121.91

UNIPLASTIC SLIM PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ

฿ 121.91

UNIPLASTIC SLIM PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ ไนล่อน เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 19 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง ทะลุผ่าน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สเปค เหล็กยึดชั้นวางของตรงกลาง