(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับ Uni-Pla Slim ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 19 mm
[คุณสมบัติ]
· Uni-Pla Slim system คือระบบการประกอบสำหรับท่อ Spacio โดยเฉพาะ (⌀19 mm)
· สามารถประกอบและถอดประกอบได้หลายครั้งโดยอิสระ เพียงแค่ขันท่อให้แน่นด้วยนัท และโบลท์
· เป็น ท่อที่มีน้ำหนักเบา และบาง ⌀19 mm
· เป็นข้อต่อสำหรับยึดโบลท์ ข้อต่อพลาสติก แบบไม่มีกาวอย่างแน่นหนา
วิธีการติดตั้ง | การปิดปะติด | รุ่น | อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทอุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ อุปกรณ์เสริม | เรซิ่น AAS |
สเปค | ฝาปิดเฟรมท่อ เสียบใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง